Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 63,5 mm D - Dış çap 122,238 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 43,764 mm C - Dış bilezik genişliği 36,512 mm T - Toplam genişlik 43,658 mm d1 - İç bilezik dış çapı 94 mm a - Yük uygulama noktası 30,358 mm Kütle 2,34 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 215 kN C0 - Statik yük 283 kN Cu - Yorulma sınır yükü 34,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.92 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.67 N lim - sıvı yağ 4100 tr/min N lim - gres 3100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 75 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 81 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 106 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 116 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3,3 mm
Industry Calcul Factors