Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 63,5 mm D - Dış çap 123,825 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36,678 mm C - Dış bilezik genişliği 30,162 mm T - Toplam genişlik 38,1 mm d1 - İç bilezik dış çapı 92,5 mm a - Yük uygulama noktası 28,7 mm Kütle 2,01 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 175 kN C0 - Statik yük 216 kN Cu - Yorulma sınır yükü 26,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.73 N lim - sıvı yağ 4100 tr/min N lim - gres 3000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 72 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 78 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 109 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 116 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3,3 mm
Industry Calcul Factors