Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-560/552A - NTN

4T-560/552A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap66,675 mm
D - Dış çap123,825 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36,678 mm
C - Dış bilezik genişliği30,162 mm
T - Toplam genişlik38,1 mm
d1 - İç bilezik dış çapı92,5 mm
a - Yük uygulama noktası28,7 mm
Kütle1,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük175 kN
C0 - Statik yük216 kN
Cu - Yorulma sınır yükü26,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.73
N lim - sıvı yağ4100 tr/min
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı75 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı81 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı109 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı116 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image