Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 76,2 mm |
| D - Dış çap | 139,992 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 36,098 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 28,575 mm |
| T - Toplam genişlik | 36,512 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 110 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 31,012 mm |
| Kütle | 2,42 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 197 kN |
| C0 - Statik yük | 265 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 31,4 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.4 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.82 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.49 |
| N lim - sıvı yağ | 3400 tr/min |
| N lim - gres | 2600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 86 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 92 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 125 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 133 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors