• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-581/572 - NTN

4T-581/572

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80,962 mm
D - Dış çap139,992 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36,098 mm
C - Dış bilezik genişliği28,575 mm
T - Toplam genişlik36,512 mm
d1 - İç bilezik dış çapı110 mm
a - Yük uygulama noktası31,012 mm
Kütle2,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük197 kN
C0 - Statik yük265 kN
Cu - Yorulma sınır yükü31,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.49
N lim - sıvı yağ3400 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı90 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı96 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı125 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı133 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image