Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-598A/592A - NTN

4T-598A/592A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap92,075 mm
D - Dış çap152,4 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36,322 mm
C - Dış bilezik genişliği30,162 mm
T - Toplam genişlik39,688 mm
d1 - İç bilezik dış çapı121,2 mm
a - Yük uygulama noktası37,088 mm
Kütle2,63 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük199 kN
C0 - Statik yük279 kN
Cu - Yorulma sınır yükü32,1 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.75
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.36
N lim - sıvı yağ3100 tr/min
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı101 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı113 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı135 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı144 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı6,4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image