• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-623/612 - NTN

4T-623/612

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap57,15 mm
D - Dış çap120,65 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41,275 mm
C - Dış bilezik genişliği31,75 mm
T - Toplam genişlik41,275 mm
d1 - İç bilezik dış çapı84 mm
a - Yük uygulama noktası26,875 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3,3 mm
Kütle2,13 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük190 kN
C0 - Statik yük213 kN
Cu - Yorulma sınır yükü26 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.05
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.91
N lim - sıvı yağ4400 tr/min
N lim - gres3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı66 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı72 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı105 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı110 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image