• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-6277/6220 - NTN

4T-6277/6220

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap44,45 mm
D - Dış çap127 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52,388 mm
C - Dış bilezik genişliği41,275 mm
T - Toplam genişlik50,8 mm
d1 - İç bilezik dış çapı88 mm
a - Yük uygulama noktası31,3 mm
Kütle3,59 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük277 kN
C0 - Statik yük320 kN
Cu - Yorulma sınır yükü39 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.11
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.01
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı60 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı67 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı108 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı117 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image