Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-64450/64700 - NTN

4T-64450/64700

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap114,3 mm
D - Dış çap177,8 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41,275 mm
C - Dış bilezik genişliği30,162 mm
T - Toplam genişlik41,275 mm
d1 - İç bilezik dış çapı147 mm
a - Yük uygulama noktası42,375 mm
Kütle3,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük257 kN
C0 - Statik yük375 kN
Cu - Yorulma sınır yükü40,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.52
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.64
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.16
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı125 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı131 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı160 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı172 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image