Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-6461/6420 - NTN

4T-6461/6420

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap76,2 mm
D - Dış çap149,225 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği54,229 mm
C - Dış bilezik genişliği44,45 mm
T - Toplam genişlik53,975 mm
d1 - İç bilezik dış çapı111,5 mm
a - Yük uygulama noktası39,175 mm
Kütle4,26 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük320 kN
C0 - Statik yük410 kN
Cu - Yorulma sınır yükü48,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.91
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.66
N lim - sıvı yağ3400 tr/min
N lim - gres2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı89 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı96 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı140 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image