Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-655/653 - NTN

4T-655/653

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap69,85 mm
D - Dış çap146,05 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41,275 mm
C - Dış bilezik genişliği31,75 mm
T - Toplam genişlik41,275 mm
d1 - İç bilezik dış çapı114,4 mm
a - Yük uygulama noktası33,275 mm
Kütle3,28 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük228 kN
C0 - Statik yük295 kN
Cu - Yorulma sınır yükü34,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.41
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.81
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.47
N lim - sıvı yağ3300 tr/min
N lim - gres2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı82 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı88 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı139 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image