Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 85,725 mm |
| D - Dış çap | 146,05 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 41,275 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 31,75 mm |
| T - Toplam genişlik | 41,275 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 114,4 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 33,275 mm |
| Kütle | 2,65 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 228 kN |
| C0 - Statik yük | 295 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 34,5 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.41 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.81 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.47 |
| N lim - sıvı yağ | 3300 tr/min |
| N lim - gres | 2500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 95 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 102 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 131 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 139 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors