Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 69,85 mm D - Dış çap 150,089 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 46,672 mm C - Dış bilezik genişliği 36,512 mm T - Toplam genişlik 44,45 mm d1 - İç bilezik dış çapı 114,5 mm a - Yük uygulama noktası 32,45 mm Kütle 3,93 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 289 kN C0 - Statik yük 360 kN Cu - Yorulma sınır yükü 42 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.01 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.84 N lim - sıvı yağ 3200 tr/min N lim - gres 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 82 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 88 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 134 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 142 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3,3 mm
Industry Calcul Factors