Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 85,026 mm |
| D - Dış çap | 150,089 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 46,672 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 36,512 mm |
| T - Toplam genişlik | 44,45 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 114,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 32,45 mm |
| Kütle | 3,24 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 289 kN |
| C0 - Statik yük | 360 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 42 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.33 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.01 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.84 |
| N lim - sıvı yağ | 3200 tr/min |
| N lim - gres | 2400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 95 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 101 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 134 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 142 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors