Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 4T-772
- 4T-780
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 101,6 mm |
| D - Dış çap | 180,975 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 48,006 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 38,1 mm |
| T - Toplam genişlik | 47,625 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 139 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 39,525 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
| Kütle | 5,11 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 285 kN |
| C0 - Statik yük | 430 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 47,5 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.39 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.86 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.56 |
| N lim - sıvı yağ | 2700 tr/min |
| N lim - gres | 2000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 113 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 119 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 161 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 168 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors