• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-782/772 - NTN

4T-782/772

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap104,775 mm
D - Dış çap180,975 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48,006 mm
C - Dış bilezik genişliği38,1 mm
T - Toplam genişlik47,625 mm
d1 - İç bilezik dış çapı139 mm
a - Yük uygulama noktası39,525 mm
Kütle4,92 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük285 kN
C0 - Statik yük430 kN
Cu - Yorulma sınır yükü47,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.86
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.56
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı116 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı122 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı161 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı168 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image