Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 88,9 mm |
| D - Dış çap | 168,275 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 56,363 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 41,275 mm |
| T - Toplam genişlik | 53,975 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 123 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 35,475 mm |
| Kütle | 5,09 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 375 kN |
| C0 - Statik yük | 460 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 52,3 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.3 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.1 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2 |
| N lim - sıvı yağ | 3000 tr/min |
| N lim - gres | 2200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 100 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 106 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 149 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 155 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors