Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 101,6 mm |
| D - Dış çap | 190,5 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 57,531 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 44,45 mm |
| T - Toplam genişlik | 57,15 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 141 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 42,2 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 8 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
| Kütle | 7 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 420 kN |
| C0 - Statik yük | 555 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.33 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.99 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.79 |
| N lim - sıvı yağ | 2600 tr/min |
| N lim - gres | 2000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 114 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 129 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 170 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 174 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 8 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors