Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-898 - NTN

4T-898

Takılı iç bilezik, sac metal kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap139,7 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği57,15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı182 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük495 kN
C0 - Statik yük735 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.78
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.43
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı153 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı160 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image