Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-A4050/A4138 - NTN

4T-A4050/A4138

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap12,7 mm
D - Dış çap34,988 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10,988 mm
C - Dış bilezik genişliği8,73 mm
T - Toplam genişlik10,998 mm
a - Yük uygulama noktası8,498 mm
Kütle0,053 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,7 kN
C0 - Statik yük11,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,41 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.45
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.73
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.32
N lim - sıvı yağ16000 tr/min
N lim - gres12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı17 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı18,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı29 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı32 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image