Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 14,989 mm |
| D - Dış çap | 34,988 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 10,988 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 8,73 mm |
| T - Toplam genişlik | 10,998 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 8,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,8 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1,3 mm |
| Kütle | 0,05 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 12,3 kN |
| C0 - Statik yük | 11,6 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.45 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.73 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.32 |
| N lim - sıvı yağ | 16000 tr/min |
| N lim - gres | 12000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 19 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 19,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 29 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 32 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,8 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,3 mm |
Industry Calcul Factors