Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-H414249/H414210 - NTN

4T-H414249/H414210

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap71,438 mm
D - Dış çap136,525 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41,275 mm
C - Dış bilezik genişliği31,75 mm
T - Toplam genişlik41,275 mm
d1 - İç bilezik dış çapı101,5 mm
a - Yük uygulama noktası30,275 mm
Kütle2,58 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük251 kN
C0 - Statik yük293 kN
Cu - Yorulma sınır yükü35,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.92
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.67
N lim - sıvı yağ3700 tr/min
N lim - gres2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı83 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı89 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı121 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı129 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image