• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-H913840/H913810 - NTN

4T-H913840/H913810

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap59,987 mm
D - Dış çap146,05 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği39,688 mm
C - Dış bilezik genişliği25,4 mm
T - Toplam genişlik41,275 mm
d1 - İç bilezik dış çapı108,5 mm
a - Yük uygulama noktası45,575 mm
Kütle3,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük199 kN
C0 - Statik yük234 kN
Cu - Yorulma sınır yükü28 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.78
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.42
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.77
N lim - sıvı yağ3200 tr/min
N lim - gres2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı82 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı88 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı124 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı138 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image