Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 61,912 mm |
| D - Dış çap | 146,05 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 39,688 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 25,4 mm |
| T - Toplam genişlik | 41,275 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 108,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 45,575 mm |
| Kütle | 3,17 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 220 kN |
| C0 - Statik yük | 234 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 28 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.78 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.42 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 0.77 |
| N lim - sıvı yağ | 3200 tr/min |
| N lim - gres | 2400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 82 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 90 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 124 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 138 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors