• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-H917840/H917810 - NTN

4T-H917840/H917810

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap76,2 mm
D - Dış çap180,975 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği53,183 mm
C - Dış bilezik genişliği35,72 mm
T - Toplam genişlik53,975 mm
d1 - İç bilezik dış çapı132,5 mm
a - Yük uygulama noktası54,475 mm
Kütle6,57 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük325 kN
C0 - Statik yük415 kN
Cu - Yorulma sınır yükü46,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.73
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.45
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.82
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı100 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı110 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı152 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı170 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image