Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 101,6 mm |
| D - Dış çap | 190,5 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 57,531 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 46,038 mm |
| T - Toplam genişlik | 57,15 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 141,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 42,75 mm |
| Kütle | 7,07 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 490 kN |
| C0 - Statik yük | 610 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 66,6 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.33 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.99 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.79 |
| N lim - sıvı yağ | 2600 tr/min |
| N lim - gres | 1900 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 116 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 131 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 171 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 179 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 8 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors