Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 101,6 mm |
| D - Dış çap | 212,725 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 66,675 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 53,975 mm |
| T - Toplam genişlik | 66,675 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 159 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 47,775 mm |
| Kütle | 11,3 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 635 kN |
| C0 - Statik yük | 810 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 85,3 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.33 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.01 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.84 |
| N lim - sıvı yağ | 2300 tr/min |
| N lim - gres | 1700 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 121 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 132 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 192 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 202 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 7 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors