Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HH224346/HH224310 - NTN

4T-HH224346/HH224310

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap114,3 mm
D - Dış çap212,725 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği66,675 mm
C - Dış bilezik genişliği53,975 mm
T - Toplam genişlik66,675 mm
d1 - İç bilezik dış çapı159 mm
a - Yük uygulama noktası47,775 mm
Kütle10,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük635 kN
C0 - Statik yük810 kN
Cu - Yorulma sınır yükü85,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.84
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
N lim - gres1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı131 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı143 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı192 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı202 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı7 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image