Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 114,975 mm D - Dış çap 212,725 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 66,675 mm C - Dış bilezik genişliği 53,975 mm T - Toplam genişlik 66,675 mm a - Yük uygulama noktası 47,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 7,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3,3 mm Kütle 10,37 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 575 kN C0 - Statik yük 810 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.01 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.84 N lim - sıvı yağ 2300 tr/min N lim - gres 1700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 131 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 144 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 202 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 192 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 7 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3,3 mm
Industry Calcul Factors