Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 120,65 mm D - Dış çap 259,974 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 82,55 mm C - Dış bilezik genişliği 61,912 mm T - Toplam genişlik 77,788 mm a - Yük uygulama noktası 54,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 9,7 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Kütle 19,42 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 820 kN C0 - Statik yük 1070 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.03 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.87 N lim - sıvı yağ 1900 tr/min N lim - gres 1400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 142 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 158 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 234 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 223 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 9,7 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 6,4 mm
Industry Calcul Factors