Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 127 mm |
| D - Dış çap | 254 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 82,55 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 61,912 mm |
| T - Toplam genişlik | 77,788 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 185,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 54,388 mm |
| Kütle | 18 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 820 kN |
| C0 - Statik yük | 1070 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 108 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.32 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.03 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.87 |
| N lim - sıvı yağ | 1900 tr/min |
| N lim - gres | 1400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 148 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 164 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 223 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 234 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 9,7 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 6,4 mm |
Industry Calcul Factors