• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM803145/HM803110 - NTN

4T-HM803145/HM803110

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap41,275 mm
D - Dış çap88,9 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29,37 mm
C - Dış bilezik genişliği23,02 mm
T - Toplam genişlik30,162 mm
d1 - İç bilezik dış çapı68,5 mm
a - Yük uygulama noktası25,562 mm
Kütle0,902 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük104 kN
C0 - Statik yük125 kN
Cu - Yorulma sınır yükü15,2 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.55
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.1
N lim - sıvı yağ5800 tr/min
N lim - gres4300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı53 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı54 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı74 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı85 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image