• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM804842/HM804810 - NTN

4T-HM804842/HM804810

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap44,45 mm
D - Dış çap95,25 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29,37 mm
C - Dış bilezik genişliği23,02 mm
T - Toplam genişlik30,162 mm
d1 - İç bilezik dış çapı73,5 mm
a - Yük uygulama noktası26,462 mm
Kütle1,04 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük120 kN
C0 - Statik yük147 kN
Cu - Yorulma sınır yükü17,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.55
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.1
N lim - sıvı yağ5300 tr/min
N lim - gres4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı57 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı57 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı81 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı91 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image