• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM807044/HM807010 - NTN

4T-HM807044/HM807010

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap49,212 mm
D - Dış çap104,775 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36,512 mm
C - Dış bilezik genişliği28,575 mm
T - Toplam genişlik36,512 mm
d1 - İç bilezik dış çapı81,5 mm
a - Yük uygulama noktası29,112 mm
Kütle1,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük153 kN
C0 - Statik yük189 kN
Cu - Yorulma sınır yükü23 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.49
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.68
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.23
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı63 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı69 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı89 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı100 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image