Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM813840/HM813810 - NTN

4T-HM813840/HM813810

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55,562 mm
D - Dış çap127 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36,512 mm
C - Dış bilezik genişliği26,988 mm
T - Toplam genişlik36,512 mm
d1 - İç bilezik dış çapı100 mm
a - Yük uygulama noktası32,812 mm
Kütle2,34 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük181 kN
C0 - Statik yük228 kN
Cu - Yorulma sınır yükü27,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.5
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.66
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.2
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı70 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı121 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansZF0750.117.374

Industry Calcul Factors

Calcul factors image