• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM89249/HM89210 - NTN

4T-HM89249/HM89210

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap36,512 mm
D - Dış çap79,375 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28,829 mm
C - Dış bilezik genişliği22,664 mm
T - Toplam genişlik29,37 mm
d1 - İç bilezik dış çapı59,5 mm
a - Yük uygulama noktası23,57 mm
Kütle0,689 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük95,5 kN
C0 - Statik yük104 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12,7 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.55
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.1
N lim - sıvı yağ6600 tr/min
N lim - gres5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı44 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı55 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı66 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı75 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image