• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM89446/HM89410 - NTN

4T-HM89446/HM89410

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap34,925 mm
D - Dış çap76,2 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28,575 mm
C - Dış bilezik genişliği23,02 mm
T - Toplam genişlik29,37 mm
d1 - İç bilezik dış çapı58,5 mm
a - Yük uygulama noktası23,57 mm
Kütle0,646 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük86,5 kN
C0 - Statik yük105 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.55
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.1
N lim - sıvı yağ6800 tr/min
N lim - gres5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı44,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı53 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı62 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı73 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image