Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM907643/HM907614 - NTN

4T-HM907643/HM907614

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50,8 mm
D - Dış çap111,125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28,575 mm
C - Dış bilezik genişliği20,638 mm
T - Toplam genişlik30,162 mm
d1 - İç bilezik dış çapı85,5 mm
a - Yük uygulama noktası37,362 mm
Kütle1,36 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük115 kN
C0 - Statik yük136 kN
Cu - Yorulma sınır yükü16,6 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.88
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.37
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.68
N lim - sıvı yağ4200 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı65 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı74 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı91 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı105 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image