• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM911245/HM911210 - NTN

4T-HM911245/HM911210

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60,325 mm
D - Dış çap130,175 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33,338 mm
C - Dış bilezik genişliği23,812 mm
T - Toplam genişlik36,512 mm
d1 - İç bilezik dış çapı97,5 mm
a - Yük uygulama noktası41,712 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
Kütle2,12 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük173 kN
C0 - Statik yük186 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,7 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.82
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.73
N lim - sıvı yağ3600 tr/min
N lim - gres2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı74 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı87 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı109 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı124 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image