Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM926740/HM926710 - NTN

4T-HM926740/HM926710

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap114,3 mm
D - Dış çap228,6 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği49,428 mm
C - Dış bilezik genişliği38,1 mm
T - Toplam genişlik53,975 mm
d1 - İç bilezik dış çapı180 mm
a - Yük uygulama noktası67,475 mm
Kütle9,76 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük475 kN
C0 - Statik yük620 kN
Cu - Yorulma sınır yükü63,7 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.74
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.45
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.81
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N lim - gres1400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı142 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı146 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı200 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı219 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image