Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 46,038 mm C - Dış bilezik genişliği 31,75 mm T - Toplam genişlik 50,8 mm d1 - İç bilezik dış çapı 145,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3,3 mm Kütle 6,32 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 310 kN C0 - Statik yük 365 kN Cu - Yorulma sınır yükü 40,1 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.87 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.38 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.69 N lim - sıvı yağ 2400 tr/min N lim - gres 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 112 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 120 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 162 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 179 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3,3 mm
Industry Calcul Factors