• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JH415647/JH415610 - NTN

4T-JH415647/JH415610

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 4T-JH415647

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği51 mm
C - Dış bilezik genişliği42 mm
T - Toplam genişlik51 mm
d1 - İç bilezik dış çapı111,5 mm
a - Yük uygulama noktası36,9 mm
Kütle3,82 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük320 kN
C0 - Statik yük410 kN
Cu - Yorulma sınır yükü48,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.91
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.66
N lim - sıvı yağ3400 tr/min
N lim - gres2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı89 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı94 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı139 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image