• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JHM318448/JHM318410 - NTN

4T-JHM318448/JHM318410

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap155 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği44 mm
C - Dış bilezik genişliği35,5 mm
T - Toplam genişlik44 mm
d1 - İç bilezik dış çapı120,5 mm
a - Yük uygulama noktası33,9 mm
Kütle3,33 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük299 kN
C0 - Statik yük385 kN
Cu - Yorulma sınır yükü44,2 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.97
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.76
N lim - sıvı yağ3100 tr/min
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı100 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı106 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı140 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı148 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image