Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 85 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 38 mm C - Dış bilezik genişliği 31,5 mm T - Toplam genişlik 39 mm a - Yük uygulama noktası 5,9 mm Kütle 2,3 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 218 kN C0 - Statik yük 297 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.41 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.47 N lim - sıvı yağ 3400 tr/min N lim - gres 2500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 100 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 94 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 125 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 125 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 134 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors