• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JHM522649/JHM522610 - NTN

4T-JHM522649/JHM522610

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
C - Dış bilezik genişliği38 mm
T - Toplam genişlik47 mm
d1 - İç bilezik dış çapı145,5 mm
a - Yük uygulama noktası41 mm
Kütle4,61 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük340 kN
C0 - Statik yük480 kN
Cu - Yorulma sınır yükü52,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.41
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.81
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.48
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı122 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı127 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı162 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı172 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image