Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 170 mm |
| D - Dış çap | 230 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 38 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 31 mm |
| T - Toplam genişlik | 39 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 43,7 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
| Kütle | 4,37 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 310 kN |
| C0 - Statik yük | 520 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.38 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.86 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.57 |
| N lim - sıvı yağ | 1800 tr/min |
| N lim - gres | 1400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 178 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 184 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 224 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 217 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors