• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JHM88540/JHM88513PX1 - NTN

4T-JHM88540/JHM88513PX1

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27,783 mm
C - Dış bilezik genişliği23,02 mm
T - Toplam genişlik29,37 mm
d1 - İç bilezik dış çapı56,5 mm
a - Yük uygulama noktası23,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3,3 mm
Kütle0,618 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük72 kN
C0 - Statik yük97 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.55
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.1
N lim - sıvı yağ7100 tr/min
N lim - gres5400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı42,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı44,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı58 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı69 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image