Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JL69349/JL69310PK - NTN

4T-JL69349/JL69310PK

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap38 mm
D - Dış çap63 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
C - Dış bilezik genişliği13,5 mm
T - Toplam genişlik17 mm
a - Yük uygulama noktası14,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,3 mm
Kütle0,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük43 kN
C0 - Statik yük52,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.44
N lim - sıvı yağ7600 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı42,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı49 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı60 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı56 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image