Takılı iç bilezik, sac metal kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 50 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 21,5 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 65,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 77,5 kN |
| C0 - Statik yük | 94 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.31 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.08 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.97 |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 55 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 60 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |