• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JLM714149/JLM714110PK - NTN

4T-JLM714149/JLM714110PK

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap115 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
C - Dış bilezik genişliği19 mm
T - Toplam genişlik25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı96 mm
a - Yük uygulama noktası25,3 mm
Kütle0,88 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük105 kN
C0 - Statik yük143 kN
Cu - Yorulma sınır yükü17,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.46
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.72
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.31
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı81 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı87 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı104 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı110 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image